Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

139536
DILM185A/22(RAC120)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 380 V 400 V 90 kW, 2 N/A, 2 NK, RAC 120: 100-120 V 50/60 Hz, AC ile çalışır, Vidalı bağlantı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM Kontaktör
Katalog Numarası
139536
EAN
4015081363148
Ürün Uzunluğu/Derinliği
158 mm
Ürün Yüksekliği
190 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
3.54 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
UL
CSA
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA File No.: 2389068
VDE 0660
Katalog Notları
  • EN 50012 standardına uygun kontaklar
  • Ayrıca AC-3'e göre 500 V'a kadar test edilmiştir.
  • Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar için de uygundur.
  • Ana kontakların konvansiyonel termal akımı lth (1 kutuplu, açık) 60°’de
Model Kodu
DILM185A/22(RAC120)

Konvansiyonel termal akım lth

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
613 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
245 A
40°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
337 A
50°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
301 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
287 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
275 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
688 A

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
5.33 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
185 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
2.1 W

Elektrik Değeri

Ani akım
Maks. 30 x Ie (tepe)
1000 V’de beyan kesme kapasitesi
760 A
220/230 V’de anma kesme kapasitesi
2250 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
2250 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
2250 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
2250 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
Anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
2700 A
Anma çalışma akımı (Ie)
133 A 690 V’de (Bireysel kompanzasyon, Trifaze kapasitörler, açık)
220 A 525 V’ye kadar (Bireysel kompanzasyon, Trifaze kapasitörler, açık)
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
337 A
AC-3, 1000 V’de anma çalışma akımı (Ie)
76 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
185 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
185 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
185 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
185 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
150 A
AC-4, 1000 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
55 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
136 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
136 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
136 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
110 A
AC-3, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
108 kW
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
62 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
90 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
110 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
115 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
132 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
140 kW
AC-4, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
77 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
41 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
45 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
80 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
85 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
96 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
102 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
1000 V
Güvenli izolasyon
1000 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a göre
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
2016 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
336 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
280 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)

Genel Bilgiler

Aksesuarlar
Sabitleme seçenekleri yardımcı kontaklar: Yandan: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Elektromanyetik uyumluluk
Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Yerleşim ortamlarında kullanımı radyo frekans parazitine neden olabilir ve ek parazit önleme tedbirleri gerektirebilir.
Takılı:
Etkinleştirme elektroniklerinde sönümleyici devre
Kullanım ömrü, elektrik
100.000 operasyon (Kondensör ile çalıştırma)
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Çalışma frekansı
200 Çalışma/saat
3000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Terminal kapağı veya terminal bloğu ile parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Şok direnci
10 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
Kullanım Kategorisi
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-1: Endüktif olmayan ve hafif endüktif yük, rezistif fırınlar
Gerilim Tipi
AC

Mıknatıs sistemi

Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0,25 x US maks - 0,6 x US min, AC ile çalışır
AC ile çalışan: 0,2 x US maks - 0,4 x US min, AC ile çalışan
Görev faktörü
100 %
Çekme gerilimi
0,8-1,15 V AC x Us
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
180 W, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
210 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
180 W, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
210 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
2,1 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
2,6 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
2,1 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
2,6 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
100 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
100 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
60 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
40 ms

Motor Değeri

200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
50 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
125 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
150 HP

Kısa devre değeri

Kısa devre akım değeri (temel değer)
800 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
600 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
350 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
350 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
600 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
200 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
400 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
315 A gG/gL
1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
160 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
315 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
250 A gG/gL

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
250 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M10, Vidalı terminal, Ana bağlantılar
M3.5, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları
Tornavida boyutu
2, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları, Yıldız tornavida
Terminal kapasitesi (bara)
32 mm genişliği, Ana bağlantı
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Düz kablo terminali veya kablo terminal bloklarıyla sabitleme; Kablo terminal blokları için terminal kapasitesine bakın
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu esnek)
50 - 185 mm²
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
1/0 - 350 MCM, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu çok telli)
50 - 185 mm²
Sıkma torku
24 Nm, Ana kablo bağlantısı vidası/cıvatası
1,2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
Anahtar ağzı açıklığı
16 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar