Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 380 V 400 V 90 kW, 2 N/A, 2 NK, RDC 24: 24-27 V DC, DC ile çalışır, Vidalı bağlantı
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM Kontaktör
|
| Katalog Numarası |
139540
|
| EAN |
4015081363186
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
158 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
190 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.54 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CE UL UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 2389068 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 CSA |
| Katalog Notları |
|
| Model Kodu |
DILM185A/22(RDC24)
|
| Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı) |
613 A
|
| Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı) |
245 A
|
| 40°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
337 A
|
| 50°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
301 A
|
| 55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
287 A
|
| 60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
275 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
688 A
|
| Rakım |
Maks. 2000 m
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
2
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
2
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
5.33 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
185 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
2.1 W
|
| Ani akım |
Maks. 30 x Ie (tepe)
|
| 1000 V’de beyan kesme kapasitesi |
760 A
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi |
2250 A
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
2250 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi |
2250 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi |
2250 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
1000 V
|
| Anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947) |
2700 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
133 A 690 V’de (Bireysel kompanzasyon, Trifaze kapasitörler, açık)
220 A 525 V’ye kadar (Bireysel kompanzasyon, Trifaze kapasitörler, açık) |
| AC-3, 1000 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
76 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
185 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
185 A
|
| AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
185 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
185 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
150 A
|
| AC-4, 1000 V’ta anma çalışma akımı (Ie) |
55 A
|
| AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
136 A
|
| AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
136 A
|
| AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
136 A
|
| AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
110 A
|
| AC-3, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
108 kW
|
| AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
62 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
90 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
110 kW
|
| AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
115 kW
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
132 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
140 kW
|
| AC-4, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
77 kW
|
| AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
41 kW
|
| AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
45 kW
|
| AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
80 kW
|
| AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
85 kW
|
| AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
96 kW
|
| AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
102 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
1000 V
|
| Güvenli izolasyon |
1000 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a göre
|
| Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri |
336 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA) 280 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA) 2016 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA) |
| Aksesuarlar |
Sabitleme seçenekleri yardımcı kontaklar: Yandan: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
|
| Uygulama |
Motor kontaktörleri
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP00
|
| Elektromanyetik uyumluluk |
Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Yerleşim ortamlarında kullanımı radyo frekans parazitine neden olabilir ve ek parazit önleme tedbirleri gerektirebilir.
|
| Takılı: |
Çalıştırma elektroniğinde sönümleyici devre
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
100.000 operasyon (Kondensör ile çalıştırma)
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (DC bobinli)
|
| Çalışma frekansı |
3000 mekanik çalışan/sa. (DC ile çalışan)
200 Çalışma/saat |
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Koruma |
Terminal mahfazası veya terminal bloğu ile parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V AC
|
| Şok direnci |
8 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms 10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms |
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-4: Norm. AC end. motor.:başlatma,takma,ters çevirme,yavaş. çalışt. AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma |
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Bırakma gerilimi |
DC ile çalışan: 0,2 x US maks - 0,6 US min, DC ile çalışan
DC ile çalışan: 0,15 x US min. - 0,6 US maks., DC ile çalışan |
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,7 - 1,2 V DC x Us
|
| Güç tüketimi |
90 kW
|
| DC'de güç tüketimi (çekme) |
210 VA
|
| DC'de güç tüketimi (tutma) |
2.1 W
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
210 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
210 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
2,1 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
2,1 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
27 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
60 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
40 ms
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
50 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
60 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
125 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
150 HP
|
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
800 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA) 10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata) |
100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 600 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA) 350 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata) |
350 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 600 A, J Sınıfı, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA) 100 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA) |
| 1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
200 A gG/gL
|
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
400 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
315 A gG/gL
|
| 1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
160 A gG/gL
|
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
315 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
250 A gG/gL
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A600, AC bobinli (UL/CSA)
P300, DC bobinli (UL/CSA) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
250 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)
|
| Vida boyutu |
M3.5, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
M10, Vidalı terminal, Ana bağlantılar |
| Tornavida boyutu |
2, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları, yıldız tornavida
|
| Terminal kapasitesi (bara) |
32 mm genişliği, Ana bağlantı
|
| Terminal kapasitesi (bakır bant) |
Düz kablo terminali veya kablo terminal bloklarıyla sabitleme; Kablo terminal blokları için terminal kapasitesine bakın
|
| Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu esnek) |
50 - 185 mm²
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
1/0 - 350 MCM, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu çok telli) |
50 - 185 mm²
|
| Sıkma torku |
24 Nm, Ana kablo bağlantısı vidası/cıvatası
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları |
| Anahtar ağzı açıklığı |
16 mm
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015