Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

13N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
13N
UPC
784564002501
Product Length/Depth
1.61 in
Product Height
1.61 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.02 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
1 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.