Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143218
XLST5S113

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 1100 x 300mm, IP55

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143218
EAN
4015081398829
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
6 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5S113

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.