Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143291
Model Kodu: XLST3856

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 850 x 600mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143291
EAN
4015081399550
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
60 mm
Product Width
485 mm
Product Weight
6.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3856

Ürün teknik özellikleri

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.