Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143322
XLSPH2115

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=1100mm, D=500mm, gray

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143322
EAN
4015081399864
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
13 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH2115

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.