Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143390
Model Kodu: XLST5853

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 850 x 300mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143390
EAN
4015081400546
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
15 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5853

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.