Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

143391
XLST5854

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 850 x 400mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143391
EAN
4015081400553
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
15 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5854

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.