Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1450DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Insulated, Zinc die cast, Threadless, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1450DC
UPC
784564003867
Product Length/Depth
1.71 in
Product Height
0.86 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.06 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1/2"
Style
Set screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.