Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1451ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Orange, EMT, Straight, Insulated, Steel, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1451ORANGE
UPC
662277061902
Product Length/Depth
1.55 in
Product Height
0.95 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.15 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Orange
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.