Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

148583
Model Kodu: SL63032

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bara mahfazası, 3 kutuplu, 20x5-30x10, (60 mm)

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Katalog Numarası
148583
EAN
4015081450312
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
180 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
0.08 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SL63032

Delivery program

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Technical Data - Electrical

Akım değeri - maks
630 A
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
40.5 kA

Technical Data - Mechanical

Bara mesafesi
60 mm
Bara yüksekliği
10 mm
Bara konumu
Merkezin üstünde
Bara kalınlığı - maks
30 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar