Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

148587

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Boş ünite/N bara mahfazası, 1 kutuplu, 30x10 (60 mm)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Katalog Numarası
148587
EAN
4015081450350
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
66 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
0.04 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SLPEN63013

Teslimat Programı

Kutup Sayısı
Tek kutuplu

Technical data - electrical

Akım değeri - maks
630 A

Technical data - mechanical

Bara mesafesi
60 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar