Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

150003
IZMX40N4-U32W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX40, 4 3200 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 85 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 85 kA, Ir 1600 A - 3200 A, Withdrawable, Universal protection

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
150003
EAN
4015081461516
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
90.25 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX40N4-U32W

Teslimat Programı

Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker

Technical data - electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
3200 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Withdrawable
Position of connection for main current circuit
Back side

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.