Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

150628
DILM570-XKB-S

Eaton Moeller® series DILM düz şerit iletken terminal kiti, DILM500 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM iletken terminal kiti
Katalog Numarası
150628
EAN
4015081468799
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
120 mm
Ürün Ağırlığı
0.598 kg
Uyumlar
CE
Katalog Notları
Set 3 terminal içerir.
Model Kodu
DILM570-XKB-S

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı tekniği
Takılı:
Kontrol kablo bağlantısı
Fonksiyonlar
Şunların bağlantısı için: Yassı kablo
Ürün kategorisi
Aksesuar

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi
2 x (20 x 32 x 0,5) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken
2 x (11 x 21 x 1) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken
2 x (0,75 - 4) mm², sağlam, Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², yüksüklü esnek, Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 4) mm², sağlam, Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², yüksüklü esnek, Kontrol devresi kabloları
1 x (6 x 16 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015