Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

150648
M22R-XGPVQ

Eaton Moeller® series M22 Koruyucu halka, kırmızı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Koruyucu halka
Katalog Numarası
150648
EAN
4015081469604
Ürün Uzunluğu/Derinliği
79 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
65 mm
Ürün Ağırlığı
0.047 kg
Uyumlar
CE
Katalog Notları
Kırmızı
Model Kodu
M22R-XGPVQ

Aktuatör

Fonksiyonlar
Kazara etkinleştirmeye karşı korumalı

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Aksesuar
Koruma sınıfı
IP65
Ürün kategorisi
Aksesuar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.