Eaton Moeller® series M22 butonlar için uygun yuvaya monte edilen, üzerine SOLAR ifadesi lazerle yazılı PV itfaiyeci şalteri, M22-SOL-PVT45P-MPIQ
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 İtfaiyeci şalteri
|
| Katalog Numarası |
150673
|
| EAN |
4015081469482
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
67 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
45 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.043 kg
|
| Uyumlar |
CE
|
| Model Kodu |
M22-SOL-PVT45P-MPIQ
|
| Aktüatör Rengi |
Kırmızı
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Aktüatör tipi |
Çevrilebilir buton
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Açıklık çapı |
22.5 mm
|
| Ön halka rengi |
Diğer
|
| Ön halka malzemesi |
Plastik
|
| Koruma sınıfı |
IP67, IP69K
NEMA 4X |
| Şalter konumu sayısı |
2
|