Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

152863
Model Kodu: M22-PV45P-MPI

Eaton Moeller® series M22 acil durdurma/acil kapatma butonu, RMQ-Titan, Palmiye şeklinde, 45 mm, aydınlatmasız, Çevir-bırak fonksiyonlu, Kırmızı, sarı, mekanik anahtar konumu göstergeli

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Acil durdurma/acil kapatma butonu
Katalog Numarası
152863
EAN
4015081496419
Ürün Uzunluğu/Derinliği
67 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.043 kg
Uyumlar
CE
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22-PV45P-MPI

Ürün teknik özellikleri

Tip
Kontrollü acil durdurma butonu/acil durum durdurma butonu
Aktüatör Rengi
Kırmızı
Özellikler
ISO 13850, EN 418 standardına göre elle darbeye dayanıklı
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Çekmeli (buton)
10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen sorunuz
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Çalışma frekansı
600 işlem/saat
Buton rengi
Kırmızı
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Taban rengi
Sarı
Çalıştırma kuvveti
50 N
Aktüatör çapı
45 mm
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Kapak çapı
45 mm
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Açıklık çapı
22.5 mm
RAL-numarası
3000
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Aydınlatma
Aydınlatmasız
Ön halka rengi
Diğer
Şok direnci
50 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun
Renk
Kırmızı
Gösterge
Mekanik şalter konumu göstergesiyle
Şalter pozisyonu göstergesi yeşil Buton serbest bırakıldığında
Şalter pozisyon göstergesi kırmızı: Buton ile çalıştırılan
Ön halka malzemesi
Diğer
Tasarım
Palmiye şeklinde
Klasik
Montaj konumu
gerektiğinde
Koruma sınıfı
IP66
NEMA 4X
Cihaz tipi
Yüksek
Mercek tipi
Yuvarlak
Kullanım ömrü, mekanik
100.000 çalışma
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar 22 x 22 mm
Şunun için uygun:
Acil durdurma
Kilit açma yöntemi
Çek-bırak

Ürün teknik özelliklerini aktar