Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

153552

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, two wings, HxW = 1600 x 1100mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
153552
EAN
4015081503216
Product Length/Depth
1540 mm
Product Height
50 mm
Product Width
580 mm
Product Weight
39 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5D1611

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.