Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

155

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, Two tightening screws, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
155
UPC
784564111555
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two tightening screws
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2"
Style
Set screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.