Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

155P

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
155P
UPC
784564101556
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.1 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"
Style
Set screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.