Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Üretimden Kaldırılacak

156594
Model Kodu: IZMX-SEC-TB20-F

IZMX-SEC-TB20-F. Control line connection, 20 pieces, fixed

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
156594
EAN
4015081531844
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
IZMX-SEC-TB20-F

Ek Bilgiler

Accessory/spare part type
Control circuit terminals

Teslimat Programı

Number of poles
Not applicable
Type
Accessory
Used with
IZMX40…, INX40…_x
IZMX16…, INX16…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Core cross section
1.5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.