Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

160AFEE

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 160 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 mm, aR, BS, düşük geçirimli

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
160AFEE
EAN
5027590436892
Ürün Uzunluğu/Derinliği
102 mm
Ürün Yüksekliği
20 mm
Ürün Genişliği
32 mm
Ürün Ağırlığı
99.6 g
Uyumlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
160 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
80 mm
Montaj boyutu
M8
Akım tipi
AC
Watt kayıpları
46 W
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
AFEE
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.