Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 160 A, AC 690 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
160CMT
|
| EAN |
5027590035279
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
31.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
139 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
278 g
|
| Uyumlar |
CE
|
| Sertifikasyonlar |
BS88
IEC 60269 UL Recognized |
| Amperaj Değeri |
160 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
26 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
CMT
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|