Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

161

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling
Catalog Number
161
UPC
784564101617
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.4 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.