Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

164284
RAMO-CM1-10M

Eaton Moeller® series Rapid Link motor kablosu, 10 m, halojen içermez, RAMO RAMO-CM1-10 M için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Rapid Link Motor kablosu
Katalog Numarası
164284
EAN
4015081608140
Ürün Uzunluğu/Derinliği
350 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
2.45 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60529
EN 61684
DIN VDE 0110
Model Kodu
RAMO-CM1-10M

Ambient conditions, mechanical

Çevresel direnç
VDE 0472 Bölüm 803 B (Yağ ve asitlere karşı dirençli)

Cable

Kablo dış çapı
9 - 13 mm
İzin verilen bükme yarıçapı
6 x dış kablo çapı

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C

Contacts

Kontak malzemesi
Gümüş kaplı bakır

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Features & functions

Mahfaza malzemesi
Polikarbon
Özellikler
8 x 1,5 mm²
Plastik fiş
Halojen içermez
Fonksiyonlar
Motor yolvericinin motora bağlanması için
Kilitleme olanağı
Kilitleme tesisatının malzemesi: Poliamit (PA)
Malzeme
Dış muhafaza halojen içermez
Kablo: VDE 0295 Sınıf 5'e göre bakır (Cu) esnek
Polikarbon
RAL-numarası
7001

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Kablo
Koruma sınıfı
IP65, IEC/EN 60529’a göre
Tutuşabilirlik karakteristikleri
Alev geciktirici, Yangın yayılımı: EN 50265-2-1’e göre
Ürün Kategorisi
Aksesuar
Terminal kapasitesi
İletken kesiti, Kontak pimleri: 8 x 1,5 mm², Fişli bağlantı içeren metal kasa
8 x 1,5 mm², Bağlantı kablosu
Şununla birlikte kullanılır
RAMO

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.