Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1651BLACK

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Black, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1651BLACK
UPC
662277098014
Product Length/Depth
1.22 in
Product Height
1.31 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.16 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Black
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
3/4"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.