Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1656RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
1656RT
UPC
784564004628
Product Length/Depth
5.22 in
Product Height
3.42 in
Product Width
3.42 in
Product Weight
1.63 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
2-1/2"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.