Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1659DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Zinc die cast, Threadless, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1659DC
UPC
784564004253
Product Weight
1.717 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
4"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.