Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1659RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
1659RT
UPC
784564004659
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
4.6 in
Product Width
6.2 in
Product Weight
2.7 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
4"
Style
Compression

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.