Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

168069
FAZ6-D63/1

FAZ6-D63/1. Miniature circuit breaker (MCB), 63 A, 1p, characteristic: D, 6 kA

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
168069
EAN
4015081646463
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
FAZ6-D63/1

Ürün teknik özellikleri

Amperage Rating
63 A
Features
Additional equipment possible
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
Equipment heat dissipation, current-dependent
3.4 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
240 V
Width in number of modular spacings
1
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
230
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Release characteristic
D
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
230 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
0 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Power loss
5.5 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.