Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

168077
FAZ6-D50/2

FAZ6-D50/2 Minyatür devre kesici (MCB), 50 A, 2 kutuplu, karakteristik: D, 6 kA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Katalog Numarası
168077
EAN
4015081646531
Ürün Uzunluğu/Derinliği
85 mm
Ürün Yüksekliği
73 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.24 kg
Uyumlar
RoHS conform
CE İşaretli
Model Kodu
FAZ6-D50/2

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
50 A
Özellikler
İlave ekipman eklenebilir
Kirlilik derecesi
2
Koruma sınıfı
IP20
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
9,8 W
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
75 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Dahili Derinlik
70.5 mm
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Akım sınırlandırması sınıfı
3
Frekans değeri - maks.
60 Hz
Frekans değeri - min.
50 Hz
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Gerilim değeri (IEC/EN 60898-1)
415 V
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2
Gerilim değeri (IEC/EN 60947-2)
400
Gerilim Tipi
AC
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kutup Sayısı
İki kutuplu
Serbest Bırakma Özelliği
D
Diğer Özellikler
Ortam sıcaklığı ipucu: 70°C'den başlayarak 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
Kutup sayısı (korumalı)
2
Kutup sayısı (toplam)
2
Çalışma gerilimi (IEC/EN 60947-2) - maks
400 V
DC'de çalışma gerilimi (EC/EN 60947-2) - maks
60 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
50 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
230 V
Anma servis kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Ics
0 kA
Anma servis kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn
6 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC/EN 60898-1) - Icn
6 kA
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
10 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
6 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W
Güç kaybı
9.9 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.