Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

168773
Model Kodu: M22-2K10-2K01-BVP

Eaton Moeller® series M22 4 kontak elemanı, ön sabitleme, Asmak için Blister ambalaj

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 contact element
Katalog Numarası
168773
EAN
4015081652648
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
11 mm
Ürün Genişliği
245 mm
Ürün Ağırlığı
0.04 kg
Uyumlar
CE
Sertifikasyonlar
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22-2K10-2K01-BVP

Ürün teknik özellikleri

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.11 W
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Şalter sayısı (hata sinyali)
0
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Bağlantı Tipi
Vidalı bağlantı
Montaj Yöntemi
Önden sabitlemeli
Model
Üstten montajlı
Lamp holder
Yok
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Ürün kategorisi
Aksesuar
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.