Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

169142
DX-SPL-RJ45-2SL1PL

Eaton DX Hız kontrol cihazlarına yönelik ayrıcı (RJ45, 2 priz/1 fiş)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DX Kablo ve ayırıcı
Katalog Numarası
169142
EAN
4015081656202
Ürün Uzunluğu/Derinliği
38 mm
Ürün Yüksekliği
170 mm
Ürün Genişliği
120 mm
Ürün Ağırlığı
0.05 kg
Sertifikasyonlar
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E172143
Model Kodu
DX-SPL-RJ45-2SL1PL

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C

Connection

Bağlantı
RJ45, 8 pim, 2 priz/1 fiş

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
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
Features & functions

Takılı:
Kablo (Yakl. 10 cm)

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Dağıtıcı
Koruma sınıfı
IP00
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)
Şununla birlikte kullanılır
DA1
DC1
DE1
DB1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.