Eaton DX Sinüs filtresi, üç fazlı, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 480 A, Şunlarla birlikte kullanılabilir: DA1
| Ürün Adı |
Eaton DX Sinüs filtresi
|
| Katalog Numarası |
169149
|
| EAN |
4015081656271
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
439 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
800 mm
|
| Ürün Genişliği |
600 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
220 kg
|
| Uyumlar |
CE
|
| Model Kodu |
DX-SIN3-480
|
| Montaj konumu |
Serbest çevre alanları < 100 mm
Dikey durma Yatay olarak asılıdır |
| Rakım |
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m akım redüksiyonuyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
45 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-10 - 45 °C (akım değer kaybı faktörüyle 70°C’a kadar)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
1550 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
480 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| İzin verilen bağlantı gerilimi |
Maksimum 550 V AC (5 - 150 Hz)
|
| Anma frekansı - maks. |
120 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
0 Hz
|
| Anma endüktans |
0.14 mH
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
480 A
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
400 V
|
| Gerilim düşüşü Uk |
7 %
|
| Takılı: |
PE saplama
Bağlantı uçları |
| Faz Sayısı |
3
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Filtre
|
| Koruma sınıfı |
IP00
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Yalıtım sınıfı |
F
|
| Ürün Kategorisi |
Aksesuarlar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
DA1
DG1 |