Eaton Bussmann series İngiliz Standartlarına Uygun, Yüksek Hızlı Sigorta, 16A, Yok, Sigorta
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
16FC
|
| EAN |
5027590437585
|
| UPC |
051712831734
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
82 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
21 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
9.5 g
|
| Uyumlar |
RoHS Uyumlu
CE İşaretli |
| Amperaj Değeri |
16 A
|
| Kesme Kapasitesi |
90 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
90 kA
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
64 mm
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
415 V’de 44, 690 V’de 72
|
| Watt kayıpları |
6 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
13
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
FC
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|