Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

16LCT

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, 16A, 240 VAC/150 VDC (IEC), 250 VAC/150 VDC (UL), aR sınıfı, 200 kA RMS Sym.

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
16LCT
EAN
5027590437653
UPC
051712831758
Ürün Uzunluğu/Derinliği
47 mm
Ürün Yüksekliği
9 mm
Ürün Genişliği
9 mm
Ürün Ağırlığı
5.8 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4
CCC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
16 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
240 V
Anma gerilimi DC
150 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
37.5 mm
Montaj boyutu
M6
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
100
Watt kayıpları
2.5 W
Sigorta şekli
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
20
Renk
Yok
Açma değeri
200 kA RMS Sym, 50 kA DC 150 Vdc’de
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
240 Vac, 150 Vdc
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
LCT
Şunun için uygun:
TI250, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.