Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170609
FRBMM-B13/1N/03-A

Eaton Moeller Series, xEffect - FRBm6/M RCBO - entegre aşırı akım korumalı artık akım devre kesici (RCBO) RCD/MCB, 13A, 300mA, MCB hata açtırma tipi B, 1 fazlı+N, RCCB hata açtırma tipi: A

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Katalog Numarası
170609
EAN
4015081671960
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.187 kg
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FRBMM-B13/1N/03-A

Ürün teknik özellikleri

Gerilim Değeri
240 V - 240 V
Darbe Akım Kapasitesi
0.25 kA
Gerilim Tipi
AC
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2
Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik Uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik Fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik Darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların Koruma Derecesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve Kaçak Yol Mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici İletkenler için Bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı Elektriksel Dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe Dayanım Gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ortam çalışma sıcaklığı - maks.
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min.
-25 °C
Ürün Aralığı
FRBmM
Nominal Akım
13 A
Ürün Serisinin Anma Hata Akımları
10, 30, 100, 300 MiliAmper
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
13 A
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 61009)
10 kA
Statik Isı Yayılımı, akıma bağlı değil
0 W
Hata Açtırma Özelliği
B
Dahili Derinlik
75.5 mm
Akım Sınırlandırması Sınıfı
3
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 60947-2)
15 kA
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Hata akımı değeri
0.3 A
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
0 W
Kutup sayısı (korumalı)
1
Kutup sayısı (toplam)
2
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
240 V
Anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2)
15 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
10 kA
Temel Fonksiyon
Kombine Artık akım koruma (RCD)/ Minyatür devre kesici (MCB) cihazları
Montaj Yöntemi
DIN Rayı
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
3,4 W
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Koruma Sınıfı
IP20
Ortam Çalışma Sıcaklığı İpucu
40°C'den yüksek sıcaklıklarda değer kaybını göz önünde bulundurun
Hata Açtırma
Gecikmesiz
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2
Darbe dayanım akımı
Kısmen darbe korumalı, 250 A
Kaçak akım tipi
A
Serbest Bırakma Özelliği
B
Hassasiyet tipi
Darbe akım hassasiyetli
Frekans değeri
50 Hz
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009)
10 kA
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009-1)
10 kA
Kutup Sayısı
Tek kutup + N
Bağlantı kesme özelliği
Gecikmesiz
Tip
Entegre aşırı akım korumalı artık akım devre kesici (RCBO)
Uygulama
Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.