Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170692
FRBMM-D2/1N/01

Eaton Moeller Series, xEffect - FRBm6/M RCBO - entegre aşırı akım korumalı artık akım devre kesici (RCBO) RCD/MCB, 2A, 100mA, MCB hata açtırma tipi D, 1 fazlı+N, RCCB hata açtırma tipi: AC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Katalog Numarası
170692
EAN
4015081672660
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.2 kg
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FRBMM-D2/1N/01

Ürün teknik özellikleri

Gerilim Değeri
240 V - 240 V
Darbe Akım Kapasitesi
0.25 kA
Gerilim Tipi
AC
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2
Özellikler
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
Ortam çalışma sıcaklığı - maks.
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min.
-25 °C
Ürün Aralığı
FRBmM
Nominal Akım
2 A
Ürün Serisinin Anma Hata Akımları
10, 30, 100, 300 MiliAmper
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 61009)
10 kA
Statik Isı Yayılımı, akıma bağlı değil
0 W
Hata Açtırma Özelliği
D
Dahili Derinlik
75.5 mm
Akım Sınırlandırması Sınıfı
3
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 60947-2)
15 kA
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Hata akımı değeri
0.1 A
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
0 W
Kutup sayısı (korumalı)
1
Kutup sayısı (toplam)
2
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
240 V
Anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2)
15 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
10 kA
Temel Fonksiyon
Kombine RCD/MCB cihazları
Montaj Yöntemi
DIN ray
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Koruma Sınıfı
IP20
Ortam Çalışma Sıcaklığı İpucu
40°C'den yüksek sıcaklıklarda değer kaybını göz önünde bulundurun
Hata Açtırma
gecikmesiz
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2
Darbe dayanım akımı
Kısmen aşırı gerilim korumalı, 250 A
Kaçak akım tipi
AC
Serbest Bırakma Özelliği
D
Hassasiyet tipi
AC akım hassasiyetli
Frekans değeri
50 Hz
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009)
10 kA
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009-1)
10 kA
Kutup Sayısı
Tek kutup + N
Bağlantı kesme özelliği
gecikmesiz
Tip
Entegre aşırı akım korumalı artık akım devre kesici (RCBO)
Uygulama
Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.