Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170877
FRBM6-B32/2/003

Eaton Moeller Series, xEffect - FRBm6/M RCBO - entegre aşırı akım korumalı artık akım devre kesici (RCBO) RCD/MCB, 32A, 30mA, MCB hata açtırma tipi B, 2 kutuplu, RCCB hata açtırma tipi: AC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Katalog Numarası
170877
EAN
4015081674350
Ürün Uzunluğu/Derinliği
80 mm
Ürün Yüksekliği
75.5 mm
Ürün Genişliği
35 mm
Ürün Ağırlığı
0.25 kg
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FRBM6-B32/2/003

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
32 A
Gerilim Değeri
240 V - 240 V
Darbe Akım Kapasitesi
0.25 kA
Gerilim Tipi
AC
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik Uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik Fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik Darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların Koruma Derecesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve Kaçak Yol Mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici İletkenler için Bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı Elektriksel Dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe Dayanım Gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ortam çalışma sıcaklığı - maks.
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min.
-25 °C
Ürün Aralığı
FRBm6
Nominal Akım
32 A
Ürün Serisinin Anma Hata Akımları
30, 100, 300 MiliAmper
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
32 A
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 61009)
6 kA
Statik Isı Yayılımı, akıma bağlı değil
0 W
Hata Açtırma Özelliği
B
Dahili Derinlik
75.5 mm
Akım Sınırlandırması Sınıfı
3
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 60947-2)
0 kA
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Hata akımı değeri
0.03 A
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
0 W
Kutup sayısı (korumalı)
2
Kutup sayısı (toplam)
2
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
240 V
Anma Şalterleme Kapasitesi
6 kA
Temel Fonksiyon
Kombine Artık akım koruma (RCD)/ Minyatür devre kesici (MCB) cihazları
Montaj Yöntemi
DIN Rayı
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
5,5 W
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Koruma Sınıfı
IP20
Ortam Çalışma Sıcaklığı İpucu
40°C'den yüksek sıcaklıklarda değer kaybını göz önünde bulundurun
Hata Açtırma
Gecikmesiz
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2
Darbe dayanım akımı
Kısmen darbe korumalı, 250 A
Kaçak akım tipi
AC
Serbest Bırakma Özelliği
B
Hassasiyet tipi
AC hassasiyetli
Frekans değeri
50 Hz
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009)
6 kA
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009-1)
6 kA
Kutup Sayısı
İki kutuplu
Bağlantı kesme özelliği
Gecikmesiz
Tip
RCBO
Uygulama
Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları

Ürün teknik özelliklerini aktar