Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller Series, xEffect - FRBm6/M RCBO - entegre aşırı akım korumalı artık akım devre kesici (RCBO) RCD/MCB, 16A, 10mA, MCB hata açtırma tipi D, 1 fazlı+N, RCCB hata açtırma tipi: A
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
|
| Katalog Numarası |
170919
|
| EAN |
4015081674954
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
80 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
75 mm
|
| Ürün Genişliği |
35 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.203 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Model Kodu |
FRBMM-D16/1N/001-A
|
| Amperaj Değeri |
16 A
|
| Gerilim Değeri |
240 V - 240 V
|
| Darbe Akım Kapasitesi |
0.25 kA
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
2
|
| Özellikler |
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks. |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min. |
-25 °C
|
| Ürün Aralığı |
FRBmM
|
| Nominal Akım |
16 A
|
| Ürün Serisinin Anma Hata Akımları |
10, 30, 100, 300 MiliAmper
|
| Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Statik Isı Yayılımı, akıma bağlı değil |
0 W
|
| Hata Açtırma Özelliği |
D
|
| Dahili Derinlik |
75.5 mm
|
| Akım Sınırlandırması Sınıfı |
3
|
| Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 60947-2) |
15 kA
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Hata akımı değeri |
0.01 A
|
| Isı yayılımı kapasitesi |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı |
0 W
|
| Kutup sayısı (korumalı) |
1
|
| Kutup sayısı (toplam) |
2
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
240 V
|
| Anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) |
15 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
10 kA
|
| Temel Fonksiyon |
Kombine Artık akım koruma (RCD)/ Minyatür devre kesici (MCB) cihazları
|
| Montaj Yöntemi |
DIN Rayı
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4 kV
|
| Koruma Sınıfı |
IP20
|
| Ortam Çalışma Sıcaklığı İpucu |
40°C'den yüksek sıcaklıklarda değer kaybını göz önünde bulundurun
|
| Hata Açtırma |
gecikmesiz
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Darbe dayanım akımı |
Kısmen aşırı gerilim korumalı, 250 A
|
| Kaçak akım tipi |
A
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
D
|
| Hassasiyet tipi |
Darbe akım hassasiyetli
|
| Frekans değeri |
50 Hz
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
500 V
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min |
1 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks |
25 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min |
1 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks |
25 mm²
|
| Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009) |
10 kA
|
| Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutup + N
|
| Bağlantı kesme özelliği |
Gecikmesiz
|
| Tip |
Entegre aşırı akım korumalı artık akım devre kesici (RCBO)
|
| Uygulama |
Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
|