Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 315 A, AC 1400 V, DIN 2, aR, DIN, göstergeli
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170E8596
|
| EAN |
5027590438780
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
280 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
65 mm
|
| Ürün Genişliği |
180 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
850 g
|
| Uyumlar |
EAC
|
| Sertifikasyonlar |
DIN
|
| Amperaj Değeri |
315 A
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
2
|
| Anma gerilimi AC |
1400 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
108 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
90 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1400 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Sigorta tipi |
Civatalı bağlantı ucu
DIN 43653 |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|