Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 200 A, DC 1200 V, boyut 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, gösterge içerir
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
170F8231
|
| EAN |
5027590245067
|
| UPC |
051712532273
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
165 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
90 mm
|
| Ürün Genişliği |
66 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1051 g
|
| Uyumlar |
Uygulanamaz
|
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
|
| Amperaj Değeri |
200 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Sigorta boyutu |
2
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 Vdc'de 35000
|
| Watt kayıpları |
85 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde, ofset cıvatalı bağlantı uçları
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
142 mm
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
1200 V
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1200 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|
| Takılı: |
Çift yuvalı etiketler
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|