Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170L4029

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 63 A, AC 660 V, boyut 00, 30 x 51 x 98 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170L4029
EAN
5027590439428
UPC
051712215411
Ürün Uzunluğu/Derinliği
233 mm
Ürün Yüksekliği
66 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
260.8333333 g
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
63 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
00
Anma gerilimi AC
660 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
78 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
12 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Renk
Yok
Yapı Boyutu
00
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Cıvatalı bağlantı ucu
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.