Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170L5271

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 160 A, AC 2000 V, boyut 1, 51 x 51 x 198 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170L5271
EAN
5027590439657
Ürün Uzunluğu/Derinliği
154 mm
Ürün Yüksekliği
79 mm
Ürün Genişliği
196 mm
Ürün Ağırlığı
0.8 kg
Uyumlar
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4
DIN

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
160 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
1
Anma gerilimi AC
2000 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
87.6 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
53 W
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Renk
Yok
Yapı Boyutu
1
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
2000 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Civatalı bağlantı ucu
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar