Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 630 A, AC 1000 V, boyut 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, DIN, IEC, görsel gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170L7296
|
| EAN |
5996516008300
|
| UPC |
051712802512
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
168 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
76 mm
|
| Ürün Genişliği |
95 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1262 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
630 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
3
|
| Anma gerilimi AC |
1000 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
108 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
110 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
3
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1000 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Sigorta tipi |
Cıvatalı bağlantı ucu
DIN 43653 |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|