Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 800 A, AC 660 V, boyut 2, 59 x 77 x 50 mm, aR, IEC, UL, K tipi gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170L8501
|
| EAN |
5027590440103
|
| UPC |
051712800808
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
168 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
124 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
260.3333333 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
800 A
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
2
|
| Anma gerilimi AC |
660 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
50.3 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
95 W
|
| Sigorta şekli |
Gömme uç kontaklara sahip kare gövde
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
660 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Sigorta tipi |
gömme uç
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
IEC 60269-4 standartında gömme uç bağlantılar, A tipi
|