Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 80 A, AC 660 V, boyut 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M0116
|
| EAN |
5027590440462
|
| UPC |
051712815581
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
140 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
40 mm
|
| Ürün Genişliği |
102 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
52.5 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
80 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
0000
|
| Anma gerilimi AC |
660 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
78 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
17 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
0000
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
660 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Sigorta tipi |
Cıvatalı bağlantı ucu
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|