Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M0163
Model Kodu: FUSE 40A 660V 0000/80 GR UR

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 40 A, AC 660 V, boyut 0000, 18 x 19 x 100 mm, gR, UL, görsel gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M0163
EAN
5027590440530
UPC
051712815659
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
18 mm
Ürün Genişliği
19 mm
Ürün Ağırlığı
51.8 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC 60269
Model Kodu
FUSE 40A 660V 0000/80 GR UR

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
40 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
0000
Anma gerilimi AC
660 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
78 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M8
Sınıf
gR Sınıfı
Watt kayıpları
11 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Yapı Boyutu
0000
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Civatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.