Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M2000

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 50 A, DC 750 V, kompakt boyut 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
170M2000
EAN
5027590303491
Ürün Uzunluğu/Derinliği
130 mm
Ürün Yüksekliği
59 mm
Ürün Genişliği
41 mm
Ürün Ağırlığı
739 g
Uyumlar
CE
RoHS
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
50 A
Kesme Kapasitesi
85 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 A
Sigorta boyutu
1*
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
750 Vdc'de 1300
Watt kayıpları
27 W
Sigorta şekli
Kare gövde, gömme ucu kontakları
Ark öncesi (I2T)
390
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
128 mm
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
750 V
Renk
Yok
Açma değeri
750 V DC’de 85 kA, 950 V DC’de 80 kA
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
750 V
Tip
Sigorta
Uygulama
  • çekiş
  • üçüncü ray
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 standartında gömme uç bağlantılar, A tipi

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.