Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 63 A, DC 750 V, kompakt boyut 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
170M2001
|
| EAN |
5027590303507
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
130 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
59 mm
|
| Ürün Genişliği |
41 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2294 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269-4
|
| Amperaj Değeri |
63 A
|
| Kesme Kapasitesi |
85 kA
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
80 A
|
| Sigorta boyutu |
1*
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
750 Vdc'de 2050
|
| Watt kayıpları |
35 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde, gömme ucu kontakları
|
| Ark öncesi (I2T) |
610
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
128 mm
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
750 V
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
750 V DC’de 85 kA, 950 V DC’de 80 kA
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
750 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
IEC 60269-4 standartında gömme uç bağlantılar, A tipi
|